製品の公開
K-TS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Google翻訳”,

アーチャーコレクションの時代を超越した普遍的なスタイルは、職人の家具に見られる繊細なデザイン要素とジュエリーの複雑な側面をブレンドしています。このアーチャーシャワートリムには、正確な水制御のためのシャワーヘッドと金属レバーハンドル付きのフェースプレートが含まれています。このトリムをRite-Temp圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • ハンドル付きフェースプレート、フランジ付きシャワーアーム、シャワーヘッドが含まれています。
  • シングルレバーハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • アーチャーの蛇口やアクセサリーとコーディネートして、バスルームを完成させましょう。
  • 単一機能の2.5gpm(9.5 l / min)シャワーヘッドが含まれています。
  • シャワーヘッドは、簡単に掃除できるMasterClean™スプレーフェースを備えています。
  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。
  • 注:この製品は、カリフォルニアとコロラドに発送できません。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS11078-4
  • コレクションセットShowers
  • コレクションArcher®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.5
  • 幅(inch)6.5
  • 奥行き(inch)6.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers