製品を公開する
Bloqx 2 Climbing Playground Equipment BLX4102
KOMPAN

Bloqx 2 Climbing Playground Equipment BLX4102

Google翻訳,
象徴的な幾何学的な形のブロックは、10代以上の子供たちにクライミングへの意欲を高めます。彫刻的な外観とプロ仕様のクライミンググリップを備えたBLOQX™は、成長に合わせてスケールするクライミングのチャレ​​ンジやゲームを促します。デザインの凹凸は、交流や交流の余地を残します。子供たちが自分のペースで登ったり、這ったり、バランスを取ったりできるため、BLOQX™はさまざまなレベルの子供たちにとって安全なステージとなります。友達と、または一人で新しいクライミングルートやクライミング方法を作り出すことで、何時間もスリル満点のクライミング遊びを楽しむことができます。多様なグリップとパネルの位置は、筋力や、クロスボディコーディネーション、固有受容覚、空間認識などの運動能力を鍛えます。これらは集中力に良い影響を与えます。思考力はルートを見つけるときに使われます。思いやりなどの社会情動的スキルは、他の人を助けるときに使われます。
技術仕様
  • 固有参照番号bloqx-2-climing-playground-equipment-blx4102
  • 製品ファミリClassic Freestanding Play Equipment
  • 製品グループBloqx
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)67
  • 幅(インチ)71
  • 奥行き(インチ)118
関連
  • 主要素材ポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass 2015 コードSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 説明Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass 番号23-21 29 19
  • OmniClass タイトルRecreational Equipment