製品の公開
Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013
KOMPAN

Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013

Google翻訳”,
リトルビーバーズストリームは、幼児の遊びにとって魅力的なコースで、何度も幼児を魅了すること間違いなしです。リトルビーバーズストリームは、アクティビティ満載の地上レベルのアクセス可能なプレイユニットで、幼児をワクワクさせる家庭をテーマにした遊びを豊富に提供します。豊富な触覚機能は遊びの価値を高め、幼児の記憶の保持と劇的な遊びの芽生えをサポートします(これらのピースのテストに関するKOMPAN Play Instituteの研究に基づく)。リトルビーバーズストリームのサイズは幼児にぴったりです。デスクは全体的な遊びやすさを高め、アクセス可能な階段で静かな待ち合わせ場所を提供します。ハンドルとローラー付きのデスクは、動かしたり触ったりするのに非常に魅力的で、劇的な遊びを誘います。これは、言語発達と論理的思考力を刺激します。湾曲した橋は、幼児が高いところにいると感じ、湾曲した床の上でバランスをとることで、バランス感覚と空間感覚を刺激します。橋はさらに、上、下、上、下などの空間関係のゲームを数多く促します。これは、数学的スキルの基礎となる空間認識、つまり「高い・低い」といった感覚を養います。可愛らしい滑り台は移乗台と優しく繋がっており、移動が困難なお子様にもスムーズにサポートできます。Little Beaver's Streamの透明な構造は、室内から屋外へ、そして室内から屋外へ、友達とのコミュニケーションや協力に大きく貢献し、交代や協力のスキルを育みます。劇遊びは言語能力を育みます。このユニットは、豊富なディテールと楽しいコーナーを備え、初めての劇遊びに挑戦するお子様にも最適です。
技術仕様
  • Unique reflittle-beavers-playground-equipment-stream-nro2013
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)111
  • 幅(inch)171
  • 奥行き(inch)196
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment