製品の公開
Forest Lake Boat without Floor NRO520
KOMPAN

Forest Lake Boat without Floor NRO520

Google翻訳”,
森の湖の床なしボートは、他に類を見ないロールプレイの誘いです。船のテーマは何時間も遊ぶことを促し、未知の地への航海という素晴らしい遊びのきっかけとなるテーマで子供たちを結びつけます。後部の座席と回転するハンドルは想像力を刺激します。双眼鏡は航海のテーマをさらに引き立てます。これらの要素は、触覚刺激における反応と多様性を提供することとは別に、不思議の感覚を呼び起こします。想像力と劇的な遊びを刺激します。劇的な遊びとロールプレイは、子供たちが完全に理解していない、または魅了されている経験を通して遊ぶ方法として機能します。そうすることで、彼らはコミュニケーション能力と言語能力を訓練します。コミュニケーション能力と順番を取る能力も訓練されます。これらは、子供たちが物理的な衝突を避けるのに役立ちます。最終的には、友情を形成する能力を刺激します。側面が開いているため、あらゆる能力の人が遊ぶことができます。
技術仕様
  • Unique refforest-lake-boat-without-floor-nro520
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)98
  • 幅(inch)131
  • 奥行き(inch)57
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment