製品の公開
Giant CocoWave Swing M984
KOMPAN

Giant CocoWave Swing M984

Google翻訳”,
Cocowave ペンデュラム スイングは、その大きさと見た目で、すべての子供たちを魅了し、遊びに誘います。丈夫な細長いココナッツロープが付いているので、座ったり、寝転んだり、立ったりして遊ぶことができます。軽く振ったり、激しく振ったりするスリルは、人数、年齢、身体能力の異なる大人数のグループで楽しめます。スイングを動かすにはチームワークが必要で、これは重要な社会情緒的スキルを刺激します。Cocowave スイングは楽しいだけでなく、筋肉やバランス感覚、協調性、空間認識力などの重要な運動能力を発達させます。これらは、交通を安全に移動するなど、実生活で非常に重要な前庭スキルを訓練するために重要です。くすぐったいような、スピードと高さの挑戦的な感覚は、子供たちの自尊心、リスク管理、その他の重要な社会情緒的ライフスキルを刺激します。
技術仕様
  • Unique refgiant-cocowave-swing-m984
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)143
  • 幅(inch)106
  • 奥行き(inch)244
関連
  • 主なマテリアルザイル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment