製品の公開
Agora Picnic Table PAR4070
KOMPAN

Agora Picnic Table PAR4070

Google翻訳”,
AGORA PICNICは、KOMPANの受賞歴のある家具シリーズの一つです。AGORAは、デザイン性を損なうことなく、屋外家具の最新のインクルーシブデザイン原則に基づいて開発されています。KOMPANは、公共空間をより魅力的で、誰もが利用しやすいものにすることを信条としています。AGORAは、建築的創造性を刺激し、個々の顧客プロジェクトの現場固有の要件を満たすために、アンカー、カラー、素材のオプションに関して高い柔軟性を提供します。AGORAは耐久性と堅牢性を兼ね備えたデザインで、メンテナンスの手間がかからない素材を使用して製造されているため、総所有コストを最小限に抑えながら、長持ちする屋外ソリューションを実現します。
技術仕様
  • Unique refagora-picnic-table-par4070
  • コレクションセットOutdoor Furniture
  • コレクションAgora
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)30
  • 幅(inch)79
  • 奥行き(inch)66
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment