製品を公開する
Little Hen's House Playground Equipment NRO417
KOMPAN

Little Hen's House Playground Equipment NRO417

Google翻訳,
リトル・ヘンズ・ハウスは、アクティビティ満載の地上階に設置できるアクセス可能なプレイユニットです。豊かな家庭的な遊びを通して、幼児を魅了し、何度も夢中にさせます。豊かな触覚的特徴が遊びの価値を大幅に高め、幼児の劇的な遊びの芽生えを促します。リトル・ヘンズ・ハウスのスケールは、幼児の体型にぴったりです。机は、家の内外から遊びやすさを高めます。溝に沿って動く黄色のスコップが付いた両面プレイパネルは、思考力と論理的思考力を刺激する遊びを促します。カーテン付きの窓は、室内と屋外の社会的協力を促し、交代や協力のスキルをサポートします。また、いないいないばあゲームを通して、物体の永続性(見えなくなっても存在し続ける)の理解を深めます。劇的な遊びは言語能力を育みます。このユニットは、細部にまでこだわった遊びや楽しいコーナーを備え、初めての劇的な遊びを歓迎します。アクセスプラットフォームと滑り台の間には、親しみやすいループがあり、スリリングな滑り台遊びを楽しめます。反対側の傾斜したクライミングウォールは、異なるタイプのアクセスを追加し、この年齢の身体的および認知的発達の鍵となる相互協調をサポートします。
技術仕様
  • 固有参照番号little-hens-house-playground-equipment-nro417
  • 製品ファミリClassic Freestanding Play Equipment
  • 製品グループRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)111
  • 幅(インチ)144
  • 奥行き(インチ)116
関連
  • 主要素材木
  • 副素材ポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass 2015 コードSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 説明Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass 番号23-21 29 19
  • OmniClass タイトルRecreational Equipment