製品を公開する
Regulus Climbing Playground Equipment GXY939
KOMPAN

Regulus Climbing Playground Equipment GXY939

Google翻訳,
REGULUSの魅力的なカラースポットと、大きく揺れる遊具は、あらゆる能力の遊び心のある子供たちを魅了し、その期待に応えます。傾斜したネットは様々な体勢を可能にするため、あらゆる能力のユーザーと幅広い年齢層の遊びに対応します。Regulusでのすべてのアクティビティは、跳ねたり揺れたりします。これは遊びの基本的なモチベーション要因です。ネットが相互に連結されているため、子供たちは登っている他の子供たちの動きを感じることができます。強力な身体的フィードバック、ネットの接合点、そして透明性は、楽しく社交的な遊びを長時間にわたってサポートします。子供たちがRegulusで登ったり、跳ねたり、揺れたりすることで、バランス感覚、固有受容感覚、空間認識能力が集中的に鍛えられます。これは、じっと座って集中するために必要なスキルをサポートします。
技術仕様
  • 固有参照番号regulus-climbing-playground-equipment-gxy939
  • 製品ファミリClassic Freestanding Play Equipment
  • 製品グループGalaxy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)104
  • 幅(インチ)219
  • 奥行き(インチ)189
関連
  • 主要素材スチール、亜鉛コーティング
  • 副素材ザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass 2015 コードSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 説明Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass 番号23-21 29 19
  • OmniClass タイトルRecreational Equipment