製品を公開する
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

Google翻訳,
ワブルブリッジは、子どもたちのバランス感覚を試す機会を提供します。水平に伸びる丸太は、あらゆる動きに反応し、足、脚、体幹、腕の筋肉を使ってバランスを調整するなど、重要な身体能力を鍛えます。橋を歩く訓練があまり受けていない子どもたちには、側面の梁が支えになります。ワブルブリッジを渡ることは、非常に社会的な体験でもあります。子どもたちは、水平と垂直のキャリアチェーンを通して、橋を渡る他の子どもたちの動きを感じることができます。この特徴により、一緒に橋を渡る際にバランスを保つという身体的なチャレンジがさらに高まります。さらに、子どもたちは互いに協力し、交渉し、順番を守ることを促します。これらは、友達を作る上で重要な社会情緒的スキルです。
技術仕様
  • 固有参照番号wobble-bridge-nro810
  • 製品ファミリClassic Freestanding Play Equipment
  • 製品グループRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)56
  • 幅(インチ)49
  • 奥行き(インチ)150
関連
  • 主要素材木
  • 副素材ザイル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass 2015 コードSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 説明Outdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass 番号23-21 29 19
  • OmniClass タイトルRecreational Equipment