製品の公開
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
    KOPAL

    Jumila bar fence

    5つ星のうち3.93.9(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    Jumilaバー フェンスは、丸い垂直バーを備えたスチール フレームで構成されています。 Jumilaでは、平らなスチール製の装飾リングがバーの間に配置され、リングの下に平らな金属ストリップで仕上げられています。バーは水平ビームに穴を開け、上部で 45° 面取りされています。

    ジュミラはトラバーサとロンドの合体車です。これにより、ジュミラは非常にエレガントな外観になります。水平ビームはトンネルのようなプロファイルを持ち、水やほこりを簡単に排出します。フェンスは堅牢性と安全性を放射します。ジュミラは破壊行為に対する耐性が高く、登りにくいです。

    フェンスは完全に亜鉛メッキされており、ポリエステル粉体塗装が施されているため、腐食に非常に耐性があります。 KOPAL は標準色を提供しますが、特定の RAL 色を選択することも可能です。

    技術仕様
    • Unique refKOP020001
    • コレクションセットBar fences
    • コレクションJumila
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ