製品の公開
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
    KOPAL

    Aluette Twister sliding gate

    5つ星のうち4.24.2(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    独創的なひねりを加えたエレガントなドア

    Aluette Twisterをデザインするとき、私たちはラインの純粋さに特に注意を払いました。細部に至るまでシンプルかつエレガントな製品を目指しました。少ないほうがいいですね。モーターとコントロールボックスはボトムレールに美しく統合されています。さらに、好みに合わせてインフィルをカスタマイズできます。お揃いのヒンジ付きゲートをご希望ですか?引き戸のすぐ隣に設置する場合でも、引き戸から完全に離して設置する場合でも可能です。

    Aluette Twister ドアは、同じサイズの 3 つのモジュールで構成されており、好みに合わせてカスタマイズできます。水平または垂直のスラット、スラット間のスペースの有無。結果?あなたの個性と家に完璧にマッチするユニークなドア。

    他のすべての Aluette バリエーションと同様、Aluette Twister は完全にアルミニウムで作られているため、耐腐食性があります。

    必需品!

    仕様
    • Technical specifications

      FRAME

      • Extruded aluminium profiles
      • Bottom rail: 210/128 mm / Top rail: 108/55 mm / Thickness of 3 to 4 mm
      • Bars or slats welded horizontally or vertically (as required)

      POSTS

      • Guide and stop post in extruded aluminium
      • Post dimensions: 120/130/3 mm + aluminium cap
      • Base plate: 250/350/12 mm, off-centre

      ASSEMBLY

      Assembled in a single operation, using prefabricated foundations (optional extra)

      FINISH

      Baked-on powder coating in standard colour, ± 80 μ

      AUTOMATION


      • Power supply: 240 V AC/5 A with conversion to 24 V DC via built-in transformer
      • 24 V DC / 5 Nm motor with worm gear and friction wheel (Ø 84 mm)
      • Soft start and soft stop
      • Force limitation: in accordance with EN 13241-1
      • Adjustable automatic closing
      • Standard remote control, 1 unit, for open/close function 868 Mhz
      • 1 photocell at 50 cm height
      • Antenna on door for signal reception
      • Connection for pedestrian access on control panel
      • Closing by 24 V DC electromagnet (170 kg pulling power), emergency opening possible by removing power supply

      NORM

      European standard 13241-1, CE marking

      WARRANTY

      Two years or 8.000 movements under certain conditions (info: info@kopal.be)

      DIMENSIONS

      Height

      1.00

      1.20

      1.50

      1.80

      2.00

      Opening/total width (m)

      3.00 / 4.28

      3.50 / 5.04

      4.00 / 5.63

      5.00 / 6.98

    技術仕様
    • Unique refKOP020006
    • コレクションセットSliding gates
    • コレクションAluette Twister sliding gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート