製品の公開
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Google翻訳”,
    • ユニバーサルデザイン:船舶の蛇口は、あらゆる船舶の流しと調和します。
    • 優れた品質:オールメタル構造と最高級のコンポーネントにより、永続的なパフォーマンスが保証されます–LIFETIMELIMITEDとお客様を第一に考えたカスタマーサービス。
    • 腐食および錆びにくい蛇口の仕上げは、時間の経過とともに色あせたり変色したりすることはありません。クローム、サテンニッケル、オイルラビングブロンズがあります。
    • 持続的な機能:柔らかく、水しぶきのない流れのためのプレミアムセラミックバルブと高性能エアレーター。
    • 設置準備完了:柔軟な給水ライン、デッキプレート、および1穴または3穴の設置を容易にするすべての取り付けハードウェアが含まれています。
    • 最大の耐久性のための真鍮構造。
    • 簡単なフロー制御のためのシングルレバー設計。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1005CH
      Item Weight: 3.6 pounds
      Product Dimensions: 13.1 x 5.5 x 13.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 2.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.125 inches
      Spout Reach: 5.5 inches
      Number of Handles: 1
      Included Components: Mounting Hardware, Deck Plate

    技術仕様
    • Unique refKraus-FVS-1005CH-Riviera-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets