製品の公開
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Google翻訳”,
    • 最大の耐久性のための真鍮構造。
    • 簡単なフロー制御のためのシングルレバー設計。
    • 信頼性の高い操作のための最高品質のカートリッジ。
    • 高性能/低流量Neoperlエアレーター。
    • 腐食性と錆びにくい完璧な仕上がり。
    • 鉛フリー水路AB1953認定。
    • あらゆる容器の流しに合います。
    • 制限付き永久保証。
    • 蛇口認証:cUPC、AB 1953、NSF 61、NSF 372、EPA、CAL Green、DOE、CEC、MASS、FTC
    • 蛇口の高さ:12.5 "
    • 注ぎ口の高さ:8.31
    • 注ぎ口のリーチ:5.5 "
    • 流量:1.5 gpm
    • 必要な穴の数:1
    • 蛇口の穴のサイズ要件:1.375 "
    • カウンタートップの最大厚さ:1.375 "

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1007CH
      Item Weight: 4.1 pounds
      Product Dimensions: 5.8 x 5.5 x 12.5 inches
      Size: 12.5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.4 inches
      Spout Reach: 5.8 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    技術仕様
    • Unique refKraus-FVS-1007CH-Ramus-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets