製品の公開
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet

    Google翻訳”,
    • 最大の耐久性のための頑丈な真鍮構造。
    • 簡単なフロー制御のためのシングルレバー設計。
    • Keroxセラミックカートリッジ(500,000サイクルでテスト済み)。
    • 高性能/低流量のソフトタッチネオパールエアレーターは、カルシウムの蓄積に抵抗します(一部のモデル)。
    • 耐久性のある三重メッキ仕上げは、耐食性と防錆性があります。
    • 最大の耐久性のための固体真鍮構造。
    • 簡単なフロー制御のためのシングルレバー設計。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: KEF-15301CH
      Item Weight: 3.1 pounds
      Product Dimensions: 4.7 x 2.3 x 5.7 inches
      Size: .5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Solid Lead-Free Brass
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 3.75 inches
      Spout Reach: 4.75 inches
      Handle/Lever Placement: Single-hole, Basin
      Number of Handles: 1
      Certification: Watersense

    技術仕様
    • Unique refKraus-KEF-15301CH-Aplos-Single-Basin-Vessel-Bathroom-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets