製品の公開
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    Google翻訳”,
    • クラシックなスタイル:伝統的なバスルームからモダンなバスルームまで、あらゆるスペースに最適です。
    • MATCHING FINISHPOP-UPDRAINは購入に含まれています。
    • FLAWLESS RUST-RESISTANT FINISHは、欠けや色あせに強く、蛇口の寿命を美しく保ちます。
    • 節水エアレーターは水を節約し、水垢の蓄積を防ぎます。
    • KRAUS LIFETIME LIMITED WARRANTYは、完全に満足できるように蛇口と仕上げをカバーしています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    技術仕様
    • Unique refKraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets