製品の公開
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency

    aplis in-line 80 high efficiency

    Google翻訳”,
    kreon aplis in-line 80 HE は、既存の kreon aplis in-line 80 指向性範囲の拡張として、高効率のファセット光学系を統合しています。照明デザイナーが好む LED モジュールと組み合わせることで、優れた色再現性で水平面に高効率の光のプールを、または垂直面にドラマチックな波型効果を作り出します。入念に設計された光学系を備えた深い埋め込み型光源は、視覚的に快適なグレア制御を保証します。kreon aplis in-line 80 HE は 30° 調整可能で、照明シーンのあらゆるディテールを照らします。このインライン埋め込み型ダウンライトはトリムレスで設置できるため、ダウンライトが天井面にシームレスに溶け込みます。aplis in-line 80 範囲では、クラシックな黒と白のオプションだけでなく、ガンブラックやレッドサテン銅などのより特徴的な選択肢を含むさまざまな仕上げも提供しています。石膏キットは、シャドウギャップ付きまたはシャドウギャップなしで利用できます。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_inline_80_HE
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)113
    • 幅(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ