製品の公開
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    Google翻訳”,
    Kreon ダウン インライン 80 は、開口部 80 mm の四角形のトリムレス ダウンライト シリーズです。Kreon ダウン インライン 80 は、ランプの埋め込み位置やグレア制御を損なうことなく、最大 360 度回転し、30 度傾斜させることができます。この照明器具は、垂直面と水平面の両方に向けることができます。Kreon ダウン インライン 80 には、フィルター ホルダーとグレア防止リングが装備されています。Kreon ダウン インライン 80 は、ダウンライト、指向性照明、またはウォールウォッシュ照明器具として利用でき、幅広い用途に適しています。
    技術仕様
    • Unique refkr_down_inline_80
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)113
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ