製品の公開
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency

    down in-line 80 high efficiency

    Google翻訳”,
    kreon down in-line 80 HEは、最小限のトリム寸法と深く設定されたLED位置を特徴とする一連の正方形の埋め込み式ダウンライトであり、不快な光の光景なしに微妙な光の感覚を提供します。このシリーズは、クラス最高のLEDモジュールを使用しており、空間要件に合わせて40mmから165mmまでの4次元で利用できます。指向性、固定、または壁の洗浄形式を選択できるクレオンダウンは、建築内の一般照明またはアクセント照明に対して、目立たないが機能的なソリューションを提供できます。劇的な天井のコントラストと最大限の光制御のために黒で仕上げられ、調和のとれた天井の統合のために白で仕上げられています。
    技術仕様
    • Unique refkr_down_inline_80_HE
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)113
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ