製品の公開
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    kreon raga は、シンプルで時代を超越した形状の屋外用ボラード照明器具で、石材または鋼材仕上げの選択肢によってその個性が引き立てられています。ユニットは IP67 で密閉されており、魅力的な周囲光を提供する LED が取り付けられています。
    技術仕様
    • Unique refkr_raga_hor
    • コレクションセットLighting
    • コレクションfree standing luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)155
    • 奥行き(mm)85
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ