製品の公開
up 40
up 40
up 40

    up 40

    Google翻訳”,
    kreon up 40 は、ミニマルな外観と光学的機能性を特徴とする、床埋め込み型アップライトの最小製品です。このシリーズは、正方形と円形の両方のフォームを提供し、サテン ステンレス スチール トリム付きの黒または白の裏地付き強化ガラス仕上げです。LED モジュールは照明器具内に深く埋め込まれており、壁面への照射用にバッフル オプティクスを補完できます。kreon up 40 は、表面取り付け固定ダウンライトとしても使用できます。ユニットは IP67 シールされており、ダイキャスト アルミニウムとステンレス スチールのハウジングを備え、最も過酷な環境から保護します。
    技術仕様
    • Unique refkr_up_40
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed floor luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)43.6
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)