製品の公開
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
KIMONO - XL FLOOR LAMP
    DESIGNHEURE

    KIMONO - XL FLOOR LAMP

    Google翻訳”,

    日本の伝統的な衣服スタイルにインスピレーションを得たグランドキモノフロアランプは、そのゆったりとしたサイズであなたの家にユニークな美をもたらします。このフロアランプは、光を隠しながら同時に照らし、リビングルーム、寝室、またはオフィスの隅に追加の装飾照明を提供するのに最適です。ランプシェードは、白クリーム色の円錐形のモジュール4つで構成され、
    ライトブラウンのリネン生地に黒い縁取りが施されており、光が透過してエレガントで調和のとれた雰囲気を醸し出します。2 つのサイズと 4 つの標準ランプシェード カラーからお選びいただけます。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 198 cm / L. 31.5’’ x l. 31.5’’ x H. 77.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    技術仕様
    • Unique refkimono-xl-floor-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1980
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米