製品の公開
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular
up 40 circular

    up 40 circular

    Google翻訳”,
    kreon up 40 は、ミニマルな外観と光学的機能性を特徴とする、床埋め込み型アップライトの最小製品です。このシリーズは、正方形と円形の両方のフォームを提供し、サテン ステンレス スチール トリム付きの黒または白の裏地付き強化ガラス仕上げです。LED モジュールは照明器具内に深く埋め込まれており、壁面への照射用にバッフル オプティクスを補完できます。kreon up 40 は、表面取り付け固定ダウンライトとしても使用できます。ユニットは IP67 シールされており、ダイキャスト アルミニウムとステンレス スチールのハウジングを備え、最も過酷な環境から保護します。
    技術仕様
    • Unique refkr_up_40_circular
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed floor luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)95
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)