製品の公開
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    Google翻訳”,
    kreon up 80 は、ミニマルな外観と光学的機能性が特徴の、四角い床埋め込み式ライターです。このシリーズは、サテン仕上げのステンレススチールの縁が付いた、黒または白の裏地付き強化ガラスで仕上げられています。ユニットは IP97 で密閉されており、ダイキャストアルミニウムとステンレススチールのハウジングを備え、最も過酷な環境から保護します。
    技術仕様
    • Unique refkr_up_80
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed floor luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)