製品の公開
up in-line 80 ww
up in-line 80 ww

    up in-line 80 ww

    Google翻訳”,
    kreon up in-lineは、最小限の外観と光学機能を特徴とする一連の床埋め込み型ライターです。正方形と円形の2つのサイズで提供される範囲は、黒または白の裏打ちされた強化ガラスで仕上げられています。 LEDモジュールは、照明器具内に深く設置されており、正確なアップライト用のアンチグレアルーバー、周囲照明または方向照明用の輝度制限ディフューザー、および垂直照度用の壁洗浄光学系の選択によって制御されます。 kreon upインラインは、統合を最小限に抑えるためのシームレスな接合部を提供するステンレス鋼トリムの恩恵を受けています。ユニットはIP67に密閉され、最も過酷な環境からの保護を提供するためにダイカストアルミニウムとステンレス鋼のハウジングを備えています。
    技術仕様
    • Unique refkr_up_inline_80_ww
    • コレクションセットLighting
    • コレクションoutdoor lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)72
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)84
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ