製品の公開
wabi
wabi

    wabi

    Google翻訳”,
    kreon wabi は IP65 外部スポットライトです。このコンパクトな照明器具は、LED 光源、30° のビーム角度、2700K または 3000K の色温度で利用できます。kreon wabi はネジベースのスポットライトです。照明器具のヘッドは 360° 回転し、最大 90° まで傾けることができます。照明器具の傾斜はロック可能で、器具に表示されているマークを使用して簡単に設定できます。照明器具には、オプションのグレア防止装置を取り付けることができます。商業施設や住宅スペースでの使用に最適です。オプションの取り付けアクセサリを使用すると、このコンパクトなスポットライトは、コンクリート、砂利、土など、さまざまな屋外表面への取り付けに適しています。
    技術仕様
    • Unique refkr_wabi
    • コレクションセットLighting
    • コレクションprojectors & track systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ