製品の公開
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    Google翻訳”,
    kreon wabi bollard は IP67 屋外スポットライトです。この照明器具は、230V LED 光源、40° のビーム角、2700K または 3000K の色温度で利用できます。照明器具のヘッドは 360° 回転し、最大 90° まで傾けることができます。照明器具の傾斜はロック可能で、器具に表示されているマークを使用して簡単に設定できます。kreon wabi bollard は商業施設や住宅スペースでの使用に最適で、暗い場所に追加の照明を追加するために小道や私道に沿って完璧に適用できます。オプションの取り付けアクセサリを使用すると、このスポットライトはコンクリート、砂利、土などのさまざまな屋外表面への取り付けに適しています。
    技術仕様
    • Unique refkr_wabi_bollard
    • コレクションセットLighting
    • コレクションoutdoor lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)455
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ