製品の公開
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
    KUUMO Design

    Armchair MW01

    Google翻訳”,

    MW01 は、エレガントな PMMA パネルと、Soshagro ビーガン レザーまたは 3D Runner ファブリックで覆われたフォーム製のシートを備え、洗練されたスタイリッシュなデザインを体現しています。

    このモデルは、微妙なバウハウス風のインスピレーションと 70 年代のビンテージ感を加えたモダンで現代的なスタイルで、住宅でもオフィスでも、あらゆる空間にシームレスにフィットします。

    エレガントさと機能性を兼ね備え、小さなスペースにも収まるよう寸法が最適化されています。

    キャストPMMA(アルトグラス)パネルは、衝撃や傷に非常に強いです。屋内使用向けにガラスパネルもご用意しております。

    仕様
    • The MW01 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73,8 x 73.2 x 66.5 cm.

      Weight: 32,9 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: Made of cast PMMA (Altuglas) bronze – transparent, gray-blue smoked, or green. Or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    技術仕様
    • Unique refArmchair-MW01
    • コレクションセットArmchair
    • コレクションMW01
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)738
    • 奥行き(mm)665
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)29.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)