製品の公開
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
    KUUMO Design

    Armchair MW02

    Google翻訳”,

    フランスで特注された高級デザイナーアームチェア。

    MW02アームチェアは、どんな空間も美しく、美しく演出します。透明パネルとフォームシートは、Soshagroヴィーガンレザーまたは3D Runnerファブリックスリーブで覆われ、エレガンス、快適性、そしてモダンさを兼ね備えています。

    モダンで現代的なスタイルにインスピレーションを受け、70 年代のビンテージ タッチと微妙なバウハウスの影響が加わったこの製品は、エレガントな屋内および屋外のスペースに最適なユニークな芸術作品です。

    透明なキャストPMMA(アルトグラス)パネルは、衝撃や傷に非常に強いです。屋内使用向けにガラスパネルもご用意しております。

    仕様
    • The MW02 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73.8 x 77.5 x 86.5 cm.

      Weight: 32,1 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: In PMMA (Altuglas) or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    技術仕様
    • Unique refArmchair-MW02
    • コレクションセットArmchair
    • コレクションMW02
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)775
    • 幅(mm)738
    • 奥行き(mm)865
    関連
    • 主なマテリアルPMMA
    • 副マテリアルフィルム・フォーム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)32.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)