製品の公開
Base unit with two tall drawers, GL11-
Kvänum

Base unit with two tall drawers, GL11-

Google翻訳”,
2つの背の高い引き出しを備えたハンドルフリーのキッチンキャビネット
仕様
  • Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and in 320, 400, 500, 580 mm depth
技術仕様
  • Unique refbase-unit-GL11
  • コレクションセットH10-Art
  • コレクションBase unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_60_65_94_45
  • Uniclass2015詳細Kitchen canopies
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
  • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework

対応地域

ヨーロッパ