製品の公開
Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, two shelves, TMM2-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, two tall drawers, two shelves, TMM2-60

Google翻訳”,
2つの統合されたマイクロ、2つの背の高い引き出し、2つの棚を備えたキッチンキャビネット
仕様
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
技術仕様
  • Unique reftall-unit-TMM2-60-58
  • コレクションセットH10-Art
  • コレクションTall unit
  • 公開日2025-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2390
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_60_65_94_45
  • Uniclass2015詳細Kitchen canopies
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
  • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework