製品の公開
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    Google翻訳”,
    RONDAtopカウンタートップベイスンは、MIRANIT樹脂結合鉱物材料でできており、毛穴のない、高山の白い滑らかな表面(80°Cまでの耐熱性)を備えています。オーバーフローのない、シームレスなボウルを備えた丸い形状。取り付けエッジに組み込まれている目に見えないシールのため、シリコーンシーラントは必要ありません。穴あけテンプレートと取り付け材料が含まれています。寸法370x140 mm(W x H)ボウルの寸法355 x 100 mm(W x H)
    仕様
    • Material code Miranit
      Overall depth 370.00 mm
      Overall height 140.00 mm
      Overall width 370.00 mm
      Type of mounting Table mounting
      Bowl depth 355.00 mm
      Bowl height 100.00 mm
      Bowl width 355.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Type of basin Vanity basin
      Spillway No

    技術仕様
    • Unique ref2030054380
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ