製品の公開
Stainless steel shower panel with hand shower fitting F5LT2021
Stainless steel shower panel with hand shower fitting F5LT2021

    Stainless steel shower panel with hand shower fitting F5LT2021

    Google翻訳”,
    F5L-Therm ステンレススチール製シャワーパネル、壁取り付け用、シングルレバーサーモスタット DN 15 およびハンドシャワー取り付けキット付き。温水と冷水への接続用。機能ブロックには、統合型ミキシングカートリッジと、自動水衛生フラッシュ、プログラム制御熱消毒 (追加のバイパスソレノイド作動定格フラッシュバルブカートリッジが必要)、および統計データの保存を実行するための制御電子機器を備えたセンサーを含む組み立て済み衛生ユニットが含まれています。サーモスタット制御ミキサーカートリッジには、膨張要素、アクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、およびセラミックディスク技術が備わっています。オールメタル構造、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキ。クロムメッキ真鍮製シャワーレールが事前に取り付けられ、高さ調整可能なハンドシャワーホルダーとクロムメッキ真鍮製ハンドシャワー、レインジェット付きシャワーヘッド、直径 110 mm、シャワーホース 900 mm。アクティブ化された衛生フラッシング、24 時間の固定間隔。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメータ設定と通信のオプション付き。オプションの衛生ユニットは、フィッティングごとに 6 V リチウム バッテリー (CR-P2) を使用したバッテリー動作、またはプラグイン電源ユニット 6.75 V/12 V DC による個別の電源供給。ハウジング寸法 235 x 1160 x 90 mm (幅 x 高さ x 奥行き) バッテリーを含むバッテリー コンパートメント、または延長ケーブル付きの電源ユニットは、別途注文する必要があります。
    仕様
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall depth 90 mm
      Overall height 1,160 mm
      Overall width 235 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Position of power connection from top / backside
      Type of power supply Other
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      With shower set yes
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower shower panel
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Position of water connection from top / backside
      With soap dish no
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030066510
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ