製品の公開
Hybrid kitchen fitting F5LME001
Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Hybrid kitchen fitting F5LME001

    Google翻訳”,
    F5LME ハイブリッド キッチン設備 DN 15 は、回転式吐水口を備えたピラー ミキサーとして、中央位置でロックできます。50°、120°、360° の調整可能な回転範囲。ストレーナー付きホースを介して温水と冷水に接続します。セラミック ディスク テクノロジーと調整可能な回転防止温度ストッパーを備えたミキサー カートリッジを備えたシングル レバー ミキサー。光電子センサーによる手動反射を使用した代替アクティベーションにより、プリセットされた混合水温度で時間制御された水放出が行われます。ミキサー カートリッジ、ソレノイド バルブ、および制御電子機器を備えたセンサーは、すべて金属製ハウジング、ブラシ仕上げのステンレス スチール製です。統合された流量コントローラー (8.0 l/分) を備えたラミナー ジェット コントローラー。突出部 220 mm。最後のアクティベーションから 24 時間後にアクティブ化された水衛生フラッシング、統計データの継続的な反映と保存のための安全スイッチオフ。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメーター化と通信のオプション付き。オプションで、キッチンシンクの下に設置するための取り付け具ごとに 6 V リチウム電池 (CR-P2) を含む電池コンパートメントを備えたバッテリー操作用、または 6.75 V/12 V DC 電源ユニットまたは AQUA 3000 オープン システム アクセサリを介して個別の電源を供給するための電池コンパートメント。電池を含む電池コンパートメントまたは延長ケーブル付きの電源ユニットは、別途注文する必要があります。
    仕様
    • Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      Material fitting stainless steel
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing yes
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Spout rotating, top
      Spout projection 220 mm
      Surface finish fitting brushed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Protective system IP 59K
    技術仕様
    • Unique ref2030061048
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)392
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア