Google翻訳”,
F5LME ハイブリッド キッチン フィッティング DN 15 は、回転式吐水口を備えたピラー ミキサーとして、中央位置でロックできます。50°、120°、360° の調整可能な回転範囲。オープン アンダーカウンター ボイラーのホースを介して接続します。セラミック ディスク テクノロジーと調整可能な回転防止温度ストッパーを備えたミキサー カートリッジを備えたシングル レバー ミキサー。光電子センサーによる手動反射を使用した代替アクティベーションにより、プリセットされた混合水温度で時間制御された水放出が行われます。ミキサー カートリッジ、ソレノイド バルブ、および制御電子機器を備えたセンサーは、すべて金属製ハウジング、ブラシ仕上げのステンレス スチール製です。ビーム シェイパー付き。投影 220 mm。最後のアクティベーションから 24 時間後にアクティブ化された水衛生フラッシング、統計データの継続的な反映と保存のための安全スイッチオフ。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメーター化と通信のオプション付き。オプションで、キッチンシンクの下に設置するための取り付け具ごとに 6 V リチウム電池 (CR-P2) を含む電池コンパートメントを備えたバッテリー操作用、または 6.75 V/12 V DC 電源ユニットまたは AQUA 3000 オープン システム アクセサリを介して個別の電源を供給するための電池コンパートメント。電池を含む電池コンパートメントまたは延長ケーブル付きの電源ユニットは、別途注文する必要があります。