製品の公開
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
    Kwik-Wall Company

    LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    Google翻訳”,

    Luminous Avaは、当社の非音響デザイナー ガラス ウォールで、フレームレスの単層ガラスと薄型の水平レールを組み合わせて、最大限のクリア ビューの採光、視覚的な美学、およびクリア ビューの空間変換における究極の柔軟性を実現します。過去 20 年間、Kwik-Wall の KWV-Tec フレームレス シリーズ ガラス ウォールとして販売されてきたこの人気のガラス ウォール シリーズは、完全なルミナスガラス ウォール製品グループの不可欠なコンポーネントであるAvaとしてブランド名が変更されました。

    ヒンジ付きペア センター スタック (AVA-Fold)

    ヒンジ付きペア パネルは、特に指定がない限り、2 枚のグループでヒンジで結合されたパネルです。パネルは、各パネルの 1 つのキャリアによって上部から支持されます。センター スタック配置では、壁の設置位置の一方または両方の端にパネル収納を提供します。

    KWIK-WALL の Ava -トリムレス モデルは、スライドおよびスタッキング配置で最大限の多用途性を提供し、90 度、「X」、「L」、「T」の交差点を提供できるトラック システムを備えた個別に操作されるパネルを利用して、ほぼ無限のレイアウトの可能性を実現します。 Ava - Trimless は、他の Clear-Divisions モデルで使用されているエレガントな水平の上部と下部のガラス リテイナーを、多方向の Type 425 トラックおよびキャリア システムと組み合わせています。

    特徴

    • 透明、不透明、サンドブラスト加工、書き込み可能な合わせガラスなど、複数のガラス オプションがあります。
    • 上部は操作可能なガラス壁でサポートされており、フロアトラックは必要ありません。
    • 開口部周囲にフルハイトのピボットパネルクロージャー。
    • 2 つのキャリアを使用して個々のパネルを平行または横に積み重ねることにより、スムーズに移動する 90 度のトラック交差点で片手で簡単にセットアップできます。
    • ハードウェア オプションには、ポリッシュ クロム、サテン ニッケル、アンティークまたはポリッシュ真鍮、オイルラブ ブロンズ、マット ブラック、またはカスタム RAL カラー パウダー コーティングが含まれます。
    • フラッシュカップのフロアピンは、使用時にパネルをしっかりと固定するためにパネルを連結する役割を果たします。

      ホテル、教会、学校、空港、住宅レイアウト、ショッピング センター、スポーツ アリーナ、オフィスビルなどの空間分割ニーズに対応する完全なソリューション
    技術仕様
    • Unique refLUMINOUS_Ava_Hinged_Pairs_Movable_Glass_Wall
    • コレクションセットOperable Partitions
    • コレクションMoveable Glass Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)120
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)1.44
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)330
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 39
    • MasterFormat 2014 タイトルFolding Panel Partitions
    • OmniClassNumber23-17 11 23 15 13
    • OmniClassタイトルPanel Folding All Glass Doors
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions