製品の公開
F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater
F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater

    F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater

    Google翻訳”,

    壁掛けまたは床置きの省スペース設計

    Laars Heating Systems Fシリーズ(以前のC2N)ファン冷却式電気タンクレス給湯器は、需要が36〜50 kWで、総流量が15 gpm(56.8 L-Min)以下の軽工業用流体加熱アプリケーションに対応するように設計されています。 )。ヒーターは必要な場合にのみ作動し、軽工業用途のニーズを満たすために無制限の温水を供給します。ヒーターは0.75gpm(2.8 L-Min)で作動し、ヒーターに応じて低流量オプションを利用できます。

    Fシリーズは、医薬品、食品および飲料、廃水処理プラント、製造、市営プラント、動物園、宿泊、輸送など、さまざまな軽工業市場に適しています。

    標準機能

    • PID温度コントローラー
    • シンプルなタッチ操作
    • 壁または床に取り付けられた
    • インコロイ800要素
    • 低ワット密度要素
    • 自動リセット上限スイッチ
    • ソリッドステートリレー
    • 独立した冗長な安全性
    • バイメタル手動リセット
    • NEMA4エンクロージャー
    • 耐久性のある配管アセンブリ
    • インストールが簡単
    • 信頼性の高いパフォーマンスと最小限のメンテナンス
    • ULおよびCSA規格に認定されたETLおよびcETL

    オプション機能

    • NEMA4Xエンクロージャー
    • ビル管理システム統合
    • 低流量アクティベーション
    • 内部地絡
    • 高温パッケージ
    • 内部ヒューズ切断
    • TE&TE2保護システム
    仕様
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    技術仕様
    • Unique reflaars-f-series-fan-cooled-electric-tankless-water-heater
    • コレクションセットWater Heaters
    • コレクションTankless
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類熱交換器
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_27
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous water heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 11
    • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国