製品の公開
Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Google翻訳”,

単一の省エネ源からの完璧な家庭の快適さと飲料水。特許取得済みの二重壁、外径1インチのガラス被覆スチールコイル熱交換器。

コンビヒート-住宅-水とスペースヒーターの組み合わせ(サイズ範囲:50および75ガロン)-屋内

コンビヒート機能

  • インテリジェントガス制御
  • 強化されたパフォーマンス-強化された最初の1時間の配信評価とより狭い温度差。
  • 高度な温度制御システム-マイクロプロセッサは、バーナーの動作を常に監視および制御して、一貫した正確な水温レベルを維持します。
  • インテリジェント診断-専用の緑色のLEDライトが起動時にインストーラーにプロンプトを表示し、トラブルシューティングに役立つ10種類の診断コードを提供します。
  • パイロットオン表示-緑色のLEDが点滅すると、パイロットがオンになっていることが確実に示されます。 (PVモデルでは使用できません)
  • 個別の浸漬サーモウェル-高強度の高度なポリマー複合サーモウェルは、電気温度センサーと周囲の水を分離します。ガスバルブを取り外すときにタンクを排水する必要はありません。 (PVモデルでは使用できません)
  • 内部二重壁熱交換器-二重壁1-1/2 "ODガラスコーティングスチールコイルは、飲料水と加熱液の分離を保証します。

Laars Combi Heatは設置が簡単で、従来の給湯器と同じように動作します。家庭用温水が必要な場合は、タンクの底に水が入り、タンクの上部からお湯が積荷に送られます。

スペースヒーターの需要がある場合、ポンプはタンク内のコイルを介して水を循環させ、放熱器に送り出します。貯水タンクは家庭用温水に適した温度に保たれています。この温度は従来の温水システムよりも低いため、スペースヒーターデリバリーシステムは通常よりもわずかに大きくする必要があります。あるいは、貯蔵タンクはより高い水温で操作することができます。これには、蛇口での火傷を防ぐための調質弁が必要です。

仕様
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

技術仕様
  • Unique reflaars-combi-heat
  • コレクションセットCombination Space Heating Water Heaters
  • コレクションCombi-Heat®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEC010868
  • ETIM 名Gas-fired water heater
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 30
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国