製品の公開
H Series Tankless Electric Water Heater
H Series Tankless Electric Water Heater

    H Series Tankless Electric Water Heater

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられたお湯の精度

    Laars暖房システム商用タンクレス電気Hシリーズ(旧HL)は、 Best®になるように設計されており、業界をリードする暖房能力、耐久性、および精度を提供します。 5〜25 kW(17,000〜85,300 BTU / hr)の柔軟な範囲を備えたHシリーズは、商業ビル、学校、病院、スポーツ施設、レストランなど、さまざまな商業市場に適しています。 Laars Heating Systemの機能商用タンクレス電気Hシリーズには、さまざまな単相および3相電圧の選択、低ワット密度のincoloy 800シース要素、最小の圧力損失、LEDタッチパッド、PID温度制御、NEMA 4エンクロージャー(25kWの標準)が含まれますモデル、他の場合はオプション)、バイメタル手動リセット、およびオプションの0.15GPM低流量アクティベーション。

    断続的な温水、低流量制御、ブースター加熱、または学校、病院、または業務用厨房での脱イオン水が必要な場合でも、正確な温度制御を提供するエネルギー効率の高い業務用タンクレス給湯器があります。

    標準機能

    • PID温度コントローラー
    • インコロイ800要素
    • 低ワット密度要素
    • 液冷トライアックスイッチ
    • バイメタル手動リセット
    • NEMA1エンクロージャー
    • 再循環可能
    • シンプルなタッチ操作
    • 壁に取り付けられた
    • 3/4"接続
    • インストールが簡単
    • 信頼性の高いパフォーマンスと最小限のメンテナンス
    • UL規格に認定されたETL(Edison Testing Labs)

    オプション機能

    • NEMA4エンクロージャー
    • NEMA4Xエンクロージャー
    • ビル管理システム統合
    • 低流量アクティベーション
    • 高温パッケージ
    • 温度ロックアウト
    • TE2保護システム
    • 防爆パージシステム
    仕様
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    技術仕様
    • Unique reflaars-h-series-tankless-electric-water-heater
    • コレクションセットWater Heaters
    • コレクションTankless
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類熱交換器
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Commercial water heaters
    • UNSPSC40101826
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_27
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous water heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 11
    • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国