製品の公開
Neotherm

Neotherm

Google翻訳”,
NeoTherm は、5 対 1 のターンダウンで調整する 95+% の熱効率を備えた直接ベント、密閉燃焼、凝縮温水ボイラーです。 ASME ステンレス鋼熱交換器、NeoTherm HB - Commercial - Condensing Hydronic Boilers スパーク点火システムと低 NOx 排出量 (10 ppm 未満) を備え、使いやすく環境に優しいパッケージです。 NeoTherm には、新しい LAARS 統合制御システム℗ が標準搭載されており、点火制御、温度制御、および上限値を 1 つの使いやすいデバイスにまとめ、使いやすい大型カラー タッチ スクリーン インターフェイスですべてを実行します。 PID 制御システムには凍結防止機能やその他の機能が満載です。また、他のコントロールと連携してマルチ シーケンス コントロールの一部となり、ビルディング オートメーション システムともうまく連携します。 Autodesk® Seek ホスト型 BIM オブジェクト、提供: BIMobject® によって公開
仕様
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

技術仕様
  • Unique refNeotherm
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCondensing Hydronic Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類熱交換器
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers