製品の公開
Large Volume Custom Tanks - Jacketed

Large Volume Custom Tanks - Jacketed

Google翻訳”,

Laarsは、ほぼすべてのアプリケーションに適合する、信じられないほど多様なタンクを提供しています。私たちの高度な製造施設と熟練した職人があなたが必要とする正確なタンクを提供することができます。

  • 240〜1,040ガロンのジャケット付き断熱タンク
  • ファクトリーアプリケーションの専門家が電話をかけます
  • 地域の販売およびサービスサポート:インストール前、インストール中、インストール後!


    性能が証明されたライニング

    • ガラスライニング–専用の耐食性エナメルコーティングが1600°Fで内面に接着されています–5年間の限定保証が付いています。
    • 二重ガラスライニング-ガラスライニングプロセスが繰り返され、二重の保護層が提供されます–10年間の限定保証が付いています。
    • エポキシライニング– FDA承認、耐食性ライニングは現場で修理可能、最高温度180°F、–1年間の限定保証が付いています。
    • ステンレス鋼– 316Lステンレス鋼で製造されたタンク。316、304L、および304はご要望に応じてご利用いただけます。
    • 厚さ-10ゲージ以上–1年間の限定保証が付いています。

    仕様
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    技術仕様
    • Unique reflaars-custom-tanks-jacketed
    • コレクションセットTanks
    • コレクションCustom Tanks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類タンク
    • ETIM コードEG015120
    • ETIM 名Storage tanks/vessels
    • Uniclass2015コードPr_60_50_96
    • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
    • OmniClassNumber23-27 29 19
    • OmniClassタイトルTanks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国