製品の公開
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
    Label

    ETERNA 90

    Google翻訳”,
    引き戸オペレーター。 Eternaは、LABEL引き戸の自動化システムであり、最大限の静粛性、動きの流動性、信頼性を確保するために考案されました。デザインは非常にコンパクトです。Eterna90モデルでは高さ100mm、幅135mmです。 Eterna 90Sシングルリーフ(1枚あたり最大130 kgの積載量)Eterna 90Dダブルリーフ(1枚あたり最大90 kgの積載量)ETERNA自動化システムは、2,000,000回の連続動作サイクル(開口部)を超える一連の耐久性テストを簡単に実行しました。 /クロージング)、プログラミングが簡単なLABEL ETERNA自動化システムは、メンテナンスがほとんど必要ありません。電気エネルギーの消費量が削減されるため、ETERNAはホテル、ショップ、公共の建物、ショッピングセンター、病院の入り口を自動化するための理想的なソリューションになります。葉の安定性を高めるためのダブルホイールキャリッジと防音スライドガイドを備え、細部にまで細心の注意を払って設計されたLABEL ETERNA自動化システムは、欧州規格EN16005に準拠しています。 EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN18650-2。その他の規格:ANSI / CAN/UL325リスト
    仕様
    • •Power supply 150/230 Vac 50-60Hz •Max. power 100 W •Power absorption in stand-by mode 6 W •Brushless motor 4 Vdc with built-in Hall effect sensors •Power supply for external accessories 24 Vdc / 0,5 •Max. opening speed 1 m/sec •Closing speed Max. 0,6 m/sec. •Adjustable pause time 0 ÷ 30 sec. •Operating temperature -15° C + 50° C •Protection rating IP22 •Type of use Intensive use 100% •Electrical power consumption for 1,500 opening/closing cycles Daily = 0,26 kWh - Yearly 95,81 kWh
    技術仕様
    • Unique refETERNA90
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションSliding Doors Operator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • OmniClassNumber23-17 19 11 31
    • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators