製品の公開
Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label

Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door

Google翻訳”,

HB-B75I2A / HB-B75L2A スイングドア、電動開閉モデル。

自動リーフの最大幅は 1000 mm、各リーフの最大重量は 75 kg。

最小幅300mmの手動リーフ。

圧力デルタのない非集中的な使用向け。密閉性は、リーフ周囲の 3 つの側面を覆うアルミニウム プロファイルに取り付けられた拡張 EPDM ガスケットによって提供されます。

仕様
  • Automatic simple sealing swing door - 2 leaves

    Door Type:

    __ HB-B75I2A Panel Stainless Steel

    __ HB-B75L2A Panel HPL

    Dimensions:

    Opening Width LV:____ (mm)

    Opening Height HV:____ (mm)

    Opening:

    __Push Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

    __Push Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

    __Pull Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

    __Pull Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

    composed of:

    • Automation NEXT 75 (HxDxL) 60x75x420 mm :
      • Heavy-duty electromechanical automation
      • Aluminium cover in natural anodized-silver colour - H.60 mm.
      • Aluminium support base
      • Grey ABS side caps
      • 115/230Vac - 50/60Hz power supply
      • Brushless motor with built-in encoder, featuring high performance, low wear, low power consumption.
      • Very quiet gear-driven motion transmission system.
    • Wall frame equipped for hinges
    • Leaf panel complete with dedicated frames and gaskets movement
    • Pull arm HB-NEXTBDT or push arm NEXT-BAS
    • Digital selector and safety sensors


    Optional items to be ordered separately

    • Semi-wall frame
    • Vision panel
    • Manual and electric blinds
    • Handle for Swing Door
    • Pulse devices
    • Emergency opening batteries
    • Lead foils
    • Bands
    • Covering unit cladding
    • Hermetic seal conversion kit with maglock

    The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors.

    Please consult LABEL Automatic Door Solution technical literature for further details.

技術仕様
  • Unique reflabel-hb-b75-2A-automatic-simple-sealing-uneven-double-swing-door-copy-copy
  • コレクションセットAutomatic Swing Doors
  • コレクションHospital Swing Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Automatic doors
  • UNSPSC30171510
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_39
  • Uniclass2015詳細Hinged doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 16 00
  • MasterFormat 2014 タイトルComposite Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors