製品の公開
NEPTIS NB-SLT
NEPTIS NB-SLT
NEPTIS NB-SLT
NEPTIS NB-SLT
    Label

    NEPTIS NB-SLT

    Google翻訳”,
    LABEL NEPTIS NB-SLTは、マイクロプロセッサ制御を使用して、1つまたは2つのリーフでスイングドアの開閉を制御するための理想的な製品です。自動化LABELNEPTISNB-SLTは、右または左に開くドアの自動開閉をプッシュまたはプルするのに最適です。 LABEL NEPTIS NB-SLTは、スプリング式クロージャー付きのスイングドア用です。自動化LABELNEPTISNB-SLTは、最大250 Kgのスイングドアを作動させ、ブラシがないため、高い信頼性と耐久性を保証するブラシレスモーターを備えています。高効率のスイッチング電源により、消費電力を制限します。欧州規格に準拠-電磁両立性指令EMC2014/30/EU-標準EN61000-6-2/EN61000-6-3-低電圧指令LVD2014/35/EU-標準EN60335-2-103-機械指令2006 / 42/CE-標準EN13849-1/ EN13849-2-カテゴリ=2、PL = d-EN 16005
    仕様
    • •Max. Loading capacity 250 Kg •Power supply 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Max. power 100 W •Standby consumption 6 W •Power supply of external accessories 24 Vdc, 1A •Brushless motor 24 Vdc with built-in Hall effect sensors •Protection rating IP31 •Operating temperature -15°C +50°C •Type of use: Intensive use •Limit switch and anti-crushing safety:Encoder controlled •Reaction to obstacles: Direction reversal •Opening time for 95° 4 - 12 s adjustable • Closing time for 95° 5 - 15 s adjustable •Pause time 0 - 60 s adjustable •Pause time (disabled people) adjustable from 0.5s to 60s •Safety test: Function available for safety sensors with monitoring system
    技術仕様
    • Unique refNEPTISNB-SLT
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションSwing Doors Operator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)9.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_39
    • Uniclass2015詳細Hinged doorset systems