製品の公開
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
    Label

    NEPTIS NB-SLTD

    Google翻訳”,
    NEPTISDダブルリーフマスター/スレーブバージョンLABELNEPTISNB-SLTDは、マイクロプロセッサ制御を使用して、1枚または2枚のリーフでスイングドアの開閉を制御するための理想的な製品です。自動化LABELNEPTISNB-SLTDは、ドアの自動開閉をプッシュまたはプルするのに最適です。 LABELNEPTISNB-スプリング式クロージャー付きスイングドア用SLTD。自動化LABELNEPTISNB-SLTDは、最大250 Kgのスイングドアを作動させ、ブラシがないため、高い信頼性と耐久性を保証するブラシレスモーターを備えています。高効率のスイッチング電源により、消費電力を制限します。欧州規格に準拠-電磁両立性指令EMC2014/30/EU-標準EN61000-6-2/EN61000-6-3-低電圧指令LVD2014/35/EU-標準EN60335-2-103-機械指令2006 / 42/CE-標準EN13849-1/ EN13849-2-カテゴリ=2、PL = d-EN 16005
    仕様
    • •Max. Loading capacity 250 Kg •Power supply 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Max. power 100 W •Standby consumption 6 W •Power supply of external accessories 24 Vdc, 1A •Brushless motor 24 Vdc with built-in Hall effect sensors •Protection rating IP31 •Operating temperature -15°C +50°C •Type of use: Intensive use •Limit switch and anti-crushing safety:Encoder controlled •Reaction to obstacles: Direction reversal •Opening time for 95° 4 - 12 s adjustable • Closing time for 95° 5 - 15 s adjustable •Pause time 0 - 60 s adjustable •Pause time (disabled people) adjustable from 0.5s to 60s •Safety test: Function available for safety sensors with monitoring system
    技術仕様
    • Unique refNEPTISNB-SLTD
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションSwing Doors Operator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)9.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_39
    • Uniclass2015詳細Hinged doorset systems