製品の公開
NEXT 75D
NEXT 75D
NEXT 75D
NEXT 75D
    Label

    NEXT 75D

    Google翻訳”,
    LABEL NEXT自動化システムは、安全性、静粛性、および動きの流動性が不可欠な要件であるスイングドアの開閉を制御するように設計されています。次の75は、屋内用のダブルリーフスイングドアです。 LABEL NEXT自動化システムの優れた汎用性は、店舗、官公庁、病院、老人ホーム、手術、ホテル、コーヒーバー、レストランに推奨されます。 NEXTシリーズの自動スイングドアは、ドアの正確な位置を検出し、障害物が発生した場合にドアの動きを即座に逆転させるエンコーダーのおかげで、非常に安全です。 LABEL NEXT、認証:電磁両立性EMC 2014/30 / UEEN61000-6-2標準/EN61000-6-3標準低電圧指令LVD2014/35/ UEEN60335-2-103標準機械指令2006/42/ CE EN13849-1標準/EN13849-2標準カテゴリ=2、PL = dEN16005標準ANSI/CAN / UL325 EN1634(NEXT120SのテストレポートWF436685
    仕様
    • •Maximum weight of the leaf 75 Kg •Maximum width of the leaf 1000 mm •Maximum opening angle 110° •Power supply 115 - 230 Vac 50/60 Hz •Max. Power 40 W • Stand-by power 5 W •Motor 24Vdc brushless motor with encoder •Duty cycle 100% •Max load of external accessories 0.5A 24Vdc •Output for electric lock Relay with N.O. / N.C. contact •Protection class IP 32 •Operating temperature 15°C +50°C •Opening speed (up to 90 °) adjustable from 2s to 12s •Closing speed adjustable from 4s to 12s •Pause time adjustable from 0.5s to 60s •Pause time (disabled people) adjustable from 0.5s to 60s
    技術仕様
    • Unique refNEXT75D
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションSwing Doors Operator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 奥行き(mm)76
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_39
    • Uniclass2015詳細Hinged doorset systems