製品の公開
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
    Label

    REVOLUS 150

    Google翻訳”,
    REVOLUS 150は、緊急脱出ルートに直線式引き戸を設置するための理想的な自動化システムです。 REV-Sシングルリーフ、1枚あたり最大200 kgの耐荷重、700÷3000mmのクリア開口幅REV-D2リーフ、1枚あたり最大150 kgの耐荷重、クリア開口幅900÷3000mmの緊急脱出ルートに設置するように設計されたREVOLUS150自動ドアは、非常に安全で信頼性が高く、設置が簡単です。 「冗長」システムにより、メインの自動化システムのいずれかの部分に障害が発生した場合、セカンダリシステムが引き継いで自動ドアを緊急開放し、内蔵の緊急バッテリーにより、ドアが5秒以内に緊急モードで開くようになります。 、故障の場合。 REVOLUS 150自動化システムは、機械指令:2006/42ECに準拠しています。電磁両立性指令:EMC 2014/30 / EU;低電圧指令:LVD 2014/35 / EUは、TÜVSÜD品質認証(証明書番号G623)およびEN16005を取得しています。
    仕様
    • •Power supply 230 Vac 50-60Hz •Max. power 100 W •Power absorption in stand-by mode 6 w •Brushless motor 24 Vdc with Encoder •Max. opening speed Max. 0,8 m/sec. 1 leaf •Closing speed Max. 0,6 m/sec. 1 leaf •Operating temperature -15° C + 50° C •Protection rating IP2 •Type of use Intensive use 100% •Safety sensors monitoring before every opening/closing •According to performance level “d” of EN 13849-1
    技術仕様
    • Unique refREVOLUS150
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションSliding Doors Operator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • OmniClassNumber23-17 19 11 31
    • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators