製品の公開
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
LAMILUX Glass Skylight FE 3°
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE 3°

    5つ星のうち3.63.6(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    ガラス天窓 FE3° - 新開発の LAMILUX ガラス天窓 FE。この傾斜のないバージョンは、すでにドイツ デザイン賞、レッド ドット賞、または 2 つの Plus X 賞など、数多くのデザイン賞を受賞しています。 3°傾斜の天窓バージョンでは、ガラス天窓の機能がさらに向上しました。

    LAMILUX ガラス スカイライト FE FE3° の新開発により、建築家、建設業者、エンド ユーザーは、革新的なフレーム プロファイルと綿密に練られた設計機能から、次のような追加の利点を得ることができます。

    • 美しく、クラシックでシンプルなデザイン言語
    • 目に見えないファスナーと一体化されたコンポーネントによる均一な外観
    • 段階のない「構造ガラス」設計により、傾斜していない屋根でも雨水の排水が妨げられません。
    • サイズ範囲の拡大、さまざまなガラスのバリエーション、多彩なドライブ オプションによる個々の多様性
    • 熱橋のない完全な建設
    • 長い耐久性。 50年間使用できるように設計されています
    • クラス 4 - EN 12207 としての優れた空気不透過性
    • EN 12208 クラス E 1950 に準拠した最大走行雨漏り防止性能
    • 風荷重に対する最高の耐性 - EN 12210 に基づくクラス C5
    • 特殊なガラスにより遮音性が最適化され、雨音を最小限に抑えます (Rw = 38 dB)
    • LAMILUXの幅広いサービスとコンサルティングサポートで補完
    技術仕様
    • Unique refLamilux_FE3
    • コレクションセットDaylight element
    • コレクションFlat roof window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 15
    • OmniClassタイトルMetal Framed Skylights
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア 北米