製品の公開
LAMILUX Modular Glass Skylight MS78
LAMILUX Modular Glass Skylight MS78
LAMILUX Modular Glass Skylight MS78
    LAMILUX

    LAMILUX Modular Glass Skylight MS78

    Google翻訳”,

    モジュール式ガラス天窓 MS78 - 2 つの世界のベスト

    LAMILUX の 2024 年のハイライト製品は、モジュラー ガラス 天窓 MS78 です。実証済みのデイライト システムと新しいガラス屋根のイノベーションの利点を組み合わせています。この製品はデザインの新たな基準を設定すると同時に、新鮮な空気と日光の点で印象的です。特別な機能は、ネイティブベント統合であり、ベント要素の配置に完全な柔軟性を提供し、最大の換気面積を実現できます。建築家、屋根職人、建物のユーザーは、次のような追加の利点も得られます。

    - ネイティブベント統合によるベントと固定要素の均一な外観

    - 最大 1.30 x 3.00 m のモジュール サイズによる高いガラス比率

    - 無制限の通気口配置により、最大の通気面積を実現

    - クランプフレームのないサッシのおかげで完全な光エリア

    - シンプルで安全な屋根の統合

    - 必要に応じて5°~30°ピッチで設置可能

    - 追加のプロファイルなしでコンクリート、スチール、木材の下地に直接設置

    - 高度なプレハブ加工による短納期と最高の品質基準

    - ガラスのさまざまな光およびエネルギー透過レベ​​ル

    モジュール式のガラス屋根も断熱性の点で優れています。システム全体の断熱値は、GEG による法的要件よりも大幅に高いため、コストの削減と積極的なエネルギー節約が保証されます。モジュラー ガラス 天窓 MS78 には、太陽や眩しさを防ぐために内部ローラー ブラインドを取り付けることもできます。

    技術仕様
    • Unique reflamilux-modular-glass-skylight-ms78
    • コレクションセットDaylight element
    • コレクションContinuous Rooflight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)