製品の公開
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS

    Google翻訳”,

    ENERGYGLASSソーラーコントロールグラスは、通過する光と熱の透過を調整し、透明度と温度の完璧なバランスを実現して、内部空間に快適さを与えます。

    仕様
    • ENERGYGLASS CONTROL glasses have an invisible metallic layer that reflects sunlight to the outside of the building, allowing greater control of the entry of light and heat rays into the interior of the building.

    技術仕様
    • Unique refenergyglass
    • コレクションセットENERGYGLASS
    • コレクションCONTROL
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-07-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)3210
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)111
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC003188
    • ETIM 名Glass
    • UNSPSC名称Laminated glass
    • UNSPSC30171705
    • Uniclass2015コードPr_25_71_33_46
    • Uniclass2015詳細Laminated glass sheets
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-17 15 11 31
    • OmniClassタイトルLaminated Glass
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    南アメリカ
    アルゼンチン
    ウルグアイ
    エクアドル
    ガイアナ
    コロンビア
    スリナム
    チリ
    パラグアイ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (26)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)