製品の公開
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR

    LAMIGLASS INTERIOR COLOR

    Google翻訳”,

    それらは、2枚以上の板ガラスで構成されたガラスであり、希望のスタイルに応じて、不透明または半透明の色のポリビニルブチラール(PVB)またはエチレン酢酸ビニル(EVA)の中間フィルムで接着されています。破損した場合、シートは中間層を介して結合されます。

    仕様
    • Laminated glass filters more than 97% of UV rays, responsible for the wear and discoloration of furniture fabrics. On the other hand, it is possible to improve the acoustic performance of glass through thickness, composition and special interlayers for noise mitigation.

    技術仕様
    • Unique reflamiglass-interior-color
    • コレクションセットLAMIGLASS INTERIOR
    • コレクションCOLOR
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-07-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2600
    • 幅(mm)3300
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)172
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類マテリアル
    • ETIM コードEC003188
    • ETIM 名Glass
    • UNSPSC名称Laminated glass
    • UNSPSC30171705
    • Uniclass2015コードPr_25_71_33_46
    • Uniclass2015詳細Laminated glass sheets
    • MasterFormat 2014 コード08 81 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
    • OmniClassNumber23-17 15 11 31
    • OmniClassタイトルLaminated Glass

    対応地域

    南アメリカ
    パラグアイ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (26)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)